EvoFlat 4.0F, Tip 1, 10 bar, 95 °C, Tip regulatorja STV: TPC-M, Nerjaveče jeklo
183B1500
EvoFlat 4.0 F1, composite, radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1
EvoFlat 4.0 F1, composite, radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1
Bruto masa | 10.9 Kg |
Neto masa | 9.7 Kg |
Volume | 0.799 Hectolitre |
EAN | 5702424599775 |
Bruto masa | 10.9 Kg |
Neto masa | 9.7 Kg |
Volume | 0.799 Hectolitre |
EAN | 5702424599775 |
Air vent | Da |
CE evaluated | Yes |
Cirkulacija STV | Izbirno |
Description | EvoFlat 4.0 F1, composite, radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1 |
Električni priključek | 230V 50 Hz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Globina s pokrovom [mm] | 150 mm |
Heating system type | Radiator heating |
Ime regulatorja ogrevanja | TPC-M |
In scope of WEEE | No |
Material lotanja HEX ogrevanja | Nerjaveče jeklo |
Material pokrova | EPP |
Metering | Prepared for water and energy meter |
Moč ogrevanja [kW] [Max] | 18 kW |
Moč ogrevanja [kW] [Min] | 10 kW |
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
Ogrevalni krog - regulacija | Termostat |
Piping | PPS composite |
Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Skupina izdelkov | Small Stations |
Smer priključitve | Spodaj |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2 bar |
Strainer | Primary |
Summer bypass | Da |
Tip | EvoFlat 4.0F |
Tip priključka DH | G notr. Navoj |
Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in diferenčni tlak |
Tip regulatorja STV | TPC-M |
Tipska velikost postaje | Tip 1 |
Toplotna moč STV [kW] | 37 kW |
Toplotna moč STV [kW] [Max] | 45 kW |
Velikost cevi DH | Ø18 |
Velikost priključka DH | 3/4" |
Air vent | Da |
CE evaluated | Yes |
Cirkulacija STV | Izbirno |
Description | EvoFlat 4.0 F1, composite, radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1 |
Električni priključek | 230V 50 Hz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Globina s pokrovom [mm] | 150 mm |
Heating system type | Radiator heating |
Ime regulatorja ogrevanja | TPC-M |
In scope of WEEE | No |
Material lotanja HEX ogrevanja | Nerjaveče jeklo |
Material pokrova | EPP |
Metering | Prepared for water and energy meter |
Moč ogrevanja [kW] [Max] | 18 kW |
Moč ogrevanja [kW] [Min] | 10 kW |
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
Ogrevalni krog - regulacija | Termostat |
Piping | PPS composite |
Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Skupina izdelkov | Small Stations |
Smer priključitve | Spodaj |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2 bar |
Strainer | Primary |
Summer bypass | Da |
Tip | EvoFlat 4.0F |
Tip priključka DH | G notr. Navoj |
Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in diferenčni tlak |
Tip regulatorja STV | TPC-M |
Tipska velikost postaje | Tip 1 |
Toplotna moč STV [kW] | 37 kW |
Toplotna moč STV [kW] [Max] | 45 kW |
Velikost cevi DH | Ø18 |
Velikost priključka DH | 3/4" |