Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
180Z0651 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Filter housing 40''
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Filter housing 40''
180Z0651
Pretok [gpm] [Maks]: 264.000, Pretok [l/min] [maks.]: 1000.00, Pretok [m3/h] [Maks]: 60.00, Vstopni priključek: 3" Vic. Rezalnik utorov, 1384 mm