Coupling

180Z0254

APP 11-13, Velikost okvirja motorja: IEC 225, 1.26 in, 60 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.134 Kilogram
Neto masa 3.96 Kilogram
Volume 3.681 Liter
EAN 5702428793995

 

Aplikacija Desalination
Description Coupling APP 11-13 IEC225
For product APP 11-13
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Opis izdelka Couplings and Bell Housings
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste Coupling
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Coupling
Velikost okvirja motorja IEC 225

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality