Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Pretok [gpm] [Maks]: 32.000, Pretok [l/min] [maks.]: 120.00, Delovni tlak [barg] [maks.]: 210, Delovni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard priključka: BSP, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 3/4

Podatki o izdelku

Bruto masa 8.335 Kilogram
Neto masa 7.089 Kilogram
Volume 21.736 Liter
EAN 5702428777087

 

Aplikacija Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Delovni tlak [barg] [maks.] 210 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 3000 psig
Description VDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
In scope of WEEE and contain batteries No
Opis izdelka Solenoid operated valves
Oznaka vrste VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
Premer bata Ø [mm] 35 mm
Pretok [gpm] [Maks] 32 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 120 l/min
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 194 °C
Tip VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality