VDHT 1/2 E HP

180L0128

Pretok [gpm] [Maks]: 16.000, Pretok [l/min] [maks.]: 60.00, Delovni tlak [barg] [maks.]: 210, Delovni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard priključka: NPT

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.129 Kilogram
Neto masa 0.9 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5715162676271

 

Aplikacija Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Delovanje Pilot operated
Delovni tlak [barg] [maks.] 210 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 4 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 3000 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 51 psig
Description VDHT 1/2 E HP NC NPT
Funkcija NC
Ime programa delov VDHT
In scope of WEEE and contain batteries No
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Opis izdelka Solenoid operated valves
Oznaka vrste VDHT 1/2 E HP
Premer bata Ø [mm] 18 mm
Pretok [gpm] [Maks] 16 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 0 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 60 l/min
Pretok [l/min] [min.] 0 l/min
Skupina izdelkov Valve
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka NPT
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tesnilni material FKM
Tip VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost pogona [mm] 13.5 mm
Vrsta materiala Neutral media
Vrsta priključka Navoj
Čas odpiranja [ms] [maks.] 125 ms
Čas odpiranja [ms] [min.] 100 ms
Čas zapiranja [ms] [maks.] 300 ms
Čas zapiranja [ms] [min.] 200 ms
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality