Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

Pretok [gpm] [Maks]: 16.000, Pretok [l/min] [maks.]: 60.00, Delovni tlak [barg] [maks.]: 160, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard priključka: BSP, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.686 Kilogram
Neto masa 3.44 Kilogram
Volume 5.981 Liter
EAN 5715162674451

 

Aplikacija Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Delovni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Description VDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Funkcija NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Opis izdelka Solenoid operated valves
Oznaka vrste VDHT B2 3/4-1/2 NC
Premer bata Ø [mm] 18 mm
Pretok [gpm] [Maks] 16 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 60 l/min
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 194 °C
Tip VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality