Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L0094

Pretok [gpm] [Maks]: 16.000, Pretok [l/min] [maks.]: 60.00, Delovni tlak [barg] [maks.]: 160, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard priključka: BSP

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.134 Kilogram
Neto masa 1.114 Kilogram
Volume 1.63 Liter
EAN 5715162672693

 

Aplikacija Industrial
Delovanje Pilot operated
Delovni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 4 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 51 psig
Description VDHT 1/2 E NC BSP
Funkcija NC
Ime izdelka v dokumentu SCIP VDHT NC BSP Valves
Ime programa delov VDHT
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Opis izdelka Solenoid operated valves
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste VDHT 1/2 E NC
Premer bata Ø [mm] 18 mm
Pretok [gpm] [Maks] 16 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 0 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 60 l/min
Pretok [l/min] [min.] 0 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje UL
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tesnilni material FKM
Tip VDHT 2/2
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost pogona [mm] 13.5 mm
Vrsta materiala Neutral media
Vrsta priključka Navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality