Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Pretok [gpm] [Maks]: 8.000, Pretok [l/min] [maks.]: 30.00, Delovni tlak [barg] [maks.]: 160, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard priključka: BSP

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.15 Kilogram
Neto masa 1.135 Kilogram
Volume 1.634 Liter
EAN 5715162674000

 

Aplikacija Industrial
Delovanje Pilot operated
Delovni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 4 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 51 psig
Description VDHT 3/8 E NO BSP
Funkcija NO
Ime programa delov VDHT
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Opis izdelka Solenoid operated valves
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste VDHT 3/8 E NO
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer bata Ø [mm] 18 mm
Pretok [gpm] [Maks] 8 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 0 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 30 l/min
Pretok [l/min] [min.] 0 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje UL
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tesnilni material FKM
Tip VDHT 2/2
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/8 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/8 in
Velikost pogona [mm] 13.5 mm
Vrsta materiala Neutral media
Vrsta priključka Navoj
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality