Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC

180H0058

null: 0.1, 7.2 psig, Vstopni priključek: Prirobnica, Nazivni pretok [gpm]: 405.0, Nazivni pretok [m³/h]: 92.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.995 Kilogram
Neto masa 5.6 Kilogram
Volume 6.601 Liter
EAN 5715162672075

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 70 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1015 psig
Description VCM 92 Flange to 3 VIC
Nazivni pretok [gpm] 405 gal/min
Nazivni pretok [m³/h] 92 m³/h
Opening pressure [barg] 0.1 barg
Opening pressure [psig] 7.2 psig
Opis izdelka Check valves
Outlet connection Victaulic 3 in
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste VCM 92 Flange to 3 VIC
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.4 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.8 psig
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip VCM 92
Vstopni priključek Prirobnica

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality