Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC

180H0053

null: 0.4, 5.8 psig, Vstopni priključek: M42 x 1,5, Nazivni pretok [gpm]: 47.6, Nazivni pretok [m³/h]: 13.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.476 Kilogram
Neto masa 0.996 Kilogram
Volume 6.14 Liter
EAN 5715162673737

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 80 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1160 psig
Description VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Nazivni pretok [gpm] 47.6 gal/min
Nazivni pretok [m³/h] 13 m³/h
Opening pressure [barg] 0.4 barg
Opening pressure [psig] 5.8 psig
Opis izdelka Check valves
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pressure loss at max. Flow [barg] 1.2 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 17.4 psig
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip VCM 13
Vstopni priključek M42 x 1,5

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality