Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0041

Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.222 Kilogram
Neto masa 3 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5715162674482

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 25 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 360 psig
Description VPH15E NC, 25-140 BAR
Flow [l/min] 15 l/min
Funkcija NC
Material AISI 304
Opis izdelka Power Pack valve
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste VPH 15 E NC
Pretok [gpm] 4 gal/min
Pretok [gpm] [Maks] 5.2 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 20 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -30 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] -22 °F
Tip VPH
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/8 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/8 in
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality