VRH 60 25-80 bar

180G0002

Pretok [l/min] [maks.]: 60.00, Pretok [gpm] [Maks]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.253 Kilogram
Neto masa 1.176 Kilogram
Volume 0.941 Liter
EAN 5715162674192

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 80 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 25 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1160 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 362 psig
Description VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Material AISI 304
Opis izdelka Pressure operated valves
Oznaka vrste VRH 60 25-80 bar
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pretok [gpm] [Maks] 15.8 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 60 l/min
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Tip VRH 60
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2 in

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality