APM 2,0

180F1101

Pretok [l/min] [maks.]: 36.40, Pretok [m3/h] [Maks]: 2.10, Pretok [gpm] [Maks]: 9.600, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 12, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 9

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.191 Kilogram
Neto masa 8.29 Kilogram
Volume 5.858 Liter
EAN 5715162670262

 

Description APM 2.0 (10 CCM)
Dovodni tlak [barg] [Maks] 80 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 10 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 1160 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 145 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 9 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 12 N-m
Gibna prostornina [cm³/rev] 10 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 0.61 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 1 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 72 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 8 psig
Material Duplex
Možnost servisiranja Yes
Nazivna moč [HP] 5.7
Nazivna moč [kW] 4.2 kW
Opis izdelka APM
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x142
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste APM 2,0
Pretok [gpm] [Maks] 9.6 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 36.4 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 2.1 m³/h
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 77 dBA
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Smer CCW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard odtočnega priključka Metric
Standardni dovodni priključek BSPP
Standardni odvodni priključek BSPP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APM 1.8-2.9
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično) M6
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality