APM 1,8

180F1100

Pretok [l/min] [maks.]: 33.90, Pretok [m3/h] [Maks]: 2.00, Pretok [gpm] [Maks]: 9.000, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 11, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 8

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.139 Kilogram
Neto masa 8.29 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162670187

 

Description APM 1.8 (9.4 CCM)
Dovodni tlak [barg] [Maks] 80 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 10 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 1160 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 145 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 8 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 11 N-m
Gibna prostornina [cm³/rev] 9.31 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 0.57 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 1 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 72 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 8 psig
Material Duplex
Možnost servisiranja Yes
Nazivna moč [HP] 5.2
Nazivna moč [kW] 3.9 kW
Opis izdelka APM
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x141
Oznaka vrste APM 1,8
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pretok [gpm] [Maks] 9 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 33.9 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 2 m³/h
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 77 dBA
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Smer CCW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard odtočnega priključka Metric
Standardni dovodni priključek BSPP
Standardni odvodni priključek BSPP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APM 1.8-2.9
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično) M6
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality