APM 0.8

180F1000

Pretok [l/min] [maks.]: 15.30, Pretok [m3/h] [Maks]: 0.90, Pretok [gpm] [Maks]: 4.000, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 5, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 3

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.716 Kilogram
Neto masa 4.5 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN 5715162670927

 

Description APM 0.8 (4.0 CCM)
Dovodni tlak [barg] [Maks] 80 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 10 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 1160 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 145 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 3 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 5 N-m
Gibna prostornina [cm³/rev] 4.07 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 0.25 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 1 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 72 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 8 psig
Material Duplex
Možnost servisiranja Yes
Nazivna moč [HP] 2.3
Nazivna moč [kW] 1.7 kW
Opis izdelka APM
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x138
Oznaka vrste APM 0.8
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pretok [gpm] [Maks] 4 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 15.3 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 0.9 m³/h
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 74 dBA
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Smer CCW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard odtočnega priključka Metric
Standardni dovodni priključek BSPP
Standardni odvodni priključek BSPP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APM 0.8-1.2
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično) M6
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2 in
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality