MAH 12.5 CCW

180F0004

Nazivna moč [kW]: 7.8, Hitrost [vrt/min] [Min]: 300, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 4000, 13 N-m

Podatki o izdelku

Bruto masa 6.448 Kilogram
Neto masa 6.207 Kilogram
Volume 5.589 Liter
EAN 5715162670569

 

Description MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR
Hitrost [vrt/min] [Maks] 4000 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 300 rpm
Nazivna moč [kW] 7.8 kW
Opis izdelka Hydraulic motors
Oznaka vrste MAH 12.5 CCW
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skupina izdelkov Hydraulic motor
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 3 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Tip MAH 10-12.5
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality