APP 65/1500

180B7807

Pretok [gpm] [Maks]: 299.000, Pretok [l/min] [maks.]: 1133.33, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Podatki o izdelku

Bruto masa 230.5 Kg
Neto masa 178.356 Kg
Volume 614.4 Liter
EAN 5715162669839

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
Dovodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 2 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 29 psig
Država izvora Denmark
EU RoHS compliance Out of scope
Gibna prostornina [cm³/rev] 778 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 47.3 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni tlak [barg] [Maks] 83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 435 psig
Material Duplex
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] 10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] 145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 700 rpm
Opis izdelka APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Oznaka vrste APP 65/1500
Pretok [gpm] [Maks] 299 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 124 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 1133.33 l/min
Pretok [l/min] [min.] 533.33 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 68 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 32 m³/h
Skladnost z ATEX No
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni dovodni priključek Flange
Standardni odvodni priključek Flange
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °C
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APP 53-92
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3 in
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3 in
Vrsta dovodnega priključka Flange
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Flange

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality