APP 19/1500 Ex

180B3262

Pretok [gpm] [Maks]: 82.100, Pretok [l/min] [maks.]: 315.90, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 70, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1015, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Podatki o izdelku

Bruto masa 78 Kilogram
Neto masa 60 Kilogram
Volume 87.996 Liter
EAN 5702428757614

 

China RoHS compliance Out of scope
Description APP 19/1500 Ex
Dovodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 2 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 29 psig
Država izvora Denmark
EU RoHS compliance Out of scope
Gibna prostornina [cm³/rev] 219.7 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 13.41 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni tlak [barg] [Maks] 70 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 1015 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 145 psig
Material Duplex
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] 10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] 145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 700 rpm
Opis izdelka APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Oznaka vrste APP 19/1500 Ex
Pretok [gpm] [Maks] 82.1 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 36.4 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 315.9 l/min
Pretok [l/min] [min.] 140.2 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 18.9 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 8.4 m³/h
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 84 dBA
Skladnost z ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni dovodni priključek Metric
Standardni odvodni priključek Metric
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APP 16-19+22
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka (metrično) M52
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka (metrično) M52
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality