China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 13/1200 Ex |
Dovodni tlak [barg] [Maks] |
5 barg |
Dovodni tlak [barg] [Min] |
2 barg |
Dovodni tlak [psig] [Maks] |
72.5 psig |
Dovodni tlak [psig] [Min] |
29 psig |
Država izvora |
Denmark |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gibna prostornina [cm³/rev] |
197.5 cm³/rev |
Gibna prostornina [in³/rev] |
12.05 in³/rev |
Hitrost [vrt/min] [Maks] |
1200 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] |
700 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni tlak [barg] [Maks] |
83 barg |
Izhodni tlak [barg] [Min] |
10 barg |
Izhodni tlak [psig] [Maks] |
1200 psig |
Izhodni tlak [psig] [Min] |
145 psig |
Material |
Duplex |
Možnost servisiranja |
Yes |
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] |
10 barg |
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] |
145 psig |
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] |
700 rpm |
Opis izdelka |
APP pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Oznaka vrste |
APP 13/1200 Ex |
Pretok [gpm] [Maks] |
58.6 gal/min |
Pretok [gpm] [Min] |
32.9 gal/min |
Pretok [l/min] [maks.] |
225.4 l/min |
Pretok [l/min] [min.] |
126.7 l/min |
Pretok [m3/h] [Maks] |
14 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] |
6 m³/h |
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] |
85 dBA |
Skladnost z ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Skupina izdelkov |
Pump |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Standard odtočnega priključka |
BSPP |
Standardni dovodni priključek |
Metric |
Standardni odvodni priključek |
Metric |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Maks] |
122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min] |
36 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura okolice [°F] [Maks] |
122 °F |
Temperatura okolice [°F] [Min] |
32 °F |
Tesnilni material |
NBR |
Tip |
APP 11-13 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovodnega priključka (metrično) |
M42 |
Velikost odtočnega priključka [in] |
1/4 in |
Velikost odvodnega priključka (metrično) |
M42 |
Vrsta dovodnega priključka |
Thread |
Vrsta izpustne pipe |
Thread |
Vrsta odvodnega priključka |
Thread |