Pump connection

180B3205

Delovni tlak [barg] [maks.]: 6, Dolžina [mm]: 60

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.247 Kilogram
Neto masa 0.21 Kilogram
Volume 0.638 Liter
EAN 5715162668252

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 6 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 87 psig
Description Pump connector
Dolžina [in] 2.83 in
Dolžina [mm] 60 mm
Inside thread M42
Material Duplex
Opis izdelka Hoses and connectors
Outside thread 1.5 in
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste Pump connection
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Pump connection
To be used for APP 5.1-10.2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality