China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 2.2 Ex |
Dovodni tlak [barg] [Maks] |
5 barg |
Dovodni tlak [barg] [Min] |
0.5 barg |
Dovodni tlak [psig] [Maks] |
72.5 psig |
Dovodni tlak [psig] [Min] |
7.3 psig |
Država izvora |
Denmark |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gibna prostornina [cm³/rev] |
12.52 cm³/rev |
Gibna prostornina [in³/rev] |
0.76 in³/rev |
Hitrost [vrt/min] [Maks] |
3450 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] |
700 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni tlak [barg] [Maks] |
83 barg |
Izhodni tlak [barg] [Min] |
20 barg |
Izhodni tlak [psig] [Maks] |
1200 psig |
Izhodni tlak [psig] [Min] |
290 psig |
Material |
Duplex |
Možnost servisiranja |
Yes |
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] |
10 barg |
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] |
145 psig |
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] |
700 rpm |
Opis izdelka |
APP pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
Oznaka vrste |
APP 2.2 Ex |
Pretok [gpm] [Maks] |
10.9 gal/min |
Pretok [gpm] [Min] |
1.9 gal/min |
Pretok [l/min] [maks.] |
41.9 l/min |
Pretok [l/min] [min.] |
7.4 l/min |
Pretok [m3/h] [Maks] |
2.5 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] |
0.4 m³/h |
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] |
77 dBA |
Skladnost z ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Skupina izdelkov |
Pump |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Standard odtočnega priključka |
Metric |
Standardni dovodni priključek |
BSPP |
Standardni odvodni priključek |
BSPP |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Maks] |
122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min] |
36 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura okolice [°F] [Maks] |
122 °F |
Temperatura okolice [°F] [Min] |
32 °F |
Tesnilni material |
NBR |
Tip |
APP 1.5-3.5 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovodnega priključka [palcev] |
3/4 in |
Velikost odtočnega priključka (metrično) |
M6 |
Velikost odvodnega priključka [palcev] |
3/4 in |
Vrsta dovodnega priključka |
Thread |
Vrsta izpustne pipe |
Thread |
Vrsta odvodnega priključka |
Thread |