APP 1.8

180B3044

Pretok [gpm] [Maks]: 8.600, Pretok [l/min] [maks.]: 33.20, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.15 Kilogram
Neto masa 9.138 Kilogram
Volume 5.973 Liter
EAN 5715162667699

 

Description Pump for sea- or brackish water
Dovodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 0.5 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 7.3 psig
Država izvora Denmark
Gibna prostornina [cm³/rev] 10.04 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 0.61 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 290 psig
Material Duplex
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] 10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] 145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 700 rpm
Opis izdelka APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste APP 1.8
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pretok [gpm] [Maks] 8.6 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 1.4 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 33.2 l/min
Pretok [l/min] [min.] 5.6 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 1.9 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.3 m³/h
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 77 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z ATEX No
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard odtočnega priključka Metric
Standardni dovodni priključek BSPP
Standardni odvodni priključek BSPP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APP 1.5-3.5
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4 in
Velikost odtočnega priključka (metrično) M6
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality