Podatki o izdelku

Bruto masa 0.11 Kilogram
Neto masa 0.109 Kilogram
Volume 0.782 Liter
EAN 5703466074091

 

Aplikacija Floor heating
Description devicr rep-set DTVF/DTIF
EU RoHS izjeme No
Globina embalaže [mm] 170 mm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
KODA UNSPSC 40101830
Količina v pakiranju 1
Opis izdelka Kompl. za popr. DEVIcrimp™ DTVF/DTIF
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat CE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Accessories
Soglasje CE
Tip Connection kits resistive cables
Uporablja se za izdelek DEVIcomfort™ 10T
DEVIcomfort™ 100T
DEVIcomfort™ 150T
DEVImat™ 70T
DEVImat™ 100T
DEVImat™ 150T
DEVImat™ 200T
Višina embalaže [mm] 20 mm
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 230 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality