Dodatki, Grelni kabli

18055240

Komplet za popravilo Devicrimp DSVF

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.06 Kilogram
Neto masa 0.059 Kilogram
Volume 0.782 Liter
EAN 5703435037980

 

Aplikacija Other heating
Floor heating
Sport fields
Description Komplet za popravilo Devicrimp DSVF
EU RoHS izjeme No
Globina embalaže [mm] 170 mm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
KODA UNSPSC 40101830
Količina v pakiranju 1
Opis izdelka DEVIcrimp™ komplet za popravilo DSVF
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat CE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Accessories
Soglasje CE
Tip Connection kits resistive cables
Uporablja se za izdelek DEVIheat™ Sport 90S
DEVIheat™ 150S
Višina embalaže [mm] 20 mm
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 230 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality