Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
175U1940 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
FC300/VLT 5001 BRAKERESISTOR 40%ED
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
175U1940
This product has been discontinued.
Type: ZRF 55/220 051 620R
for VLT types: 5001 / FC300 PK75 (380-480 / 500V)
Nominal power: ,, 0.26kW ,,
Resistance value: ,, 620Ohm ,,
Braking power: ,,,,
40% ED / cycle 120s ,, 1,0kW ,,
,,,,
Protection class: ,, IP20 ,,
Housing dimensions HxWxD: ,, 120 x 98 x 354mm ,,
Weight: ,, 2.1kg ,,