MCD50790CT5G4X00CV2

175G5543

MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2

MCD50790CT5G4X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 790A, IP00

Koda modela: MCD50790CT5G4X00CV2

Podatki o izdelku

Bruto masa 53.1 kg
Neto masa 53.1 kg
Volume 197.6 l
EAN 5710107568086

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov MCD VLT® mehki zagoni
Serija MCD 5 Serija 500
Nazivni tok 0790 790A
Premostitev C Brez By-pass kontaktorjev
Faza T Tri faze
Omrežna napetost 5 200-525 VAC
Ohišje G4 Velikost 4
Rezervirano X Rezervirano
IP zaščita 00 IP00
Krmilna napetost CV2 110 VAC in 220 VAC
Koda tipa, 1 .del MCD50790CT5G4X00CV2
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Modelcode01 MCD50790CT5G4X00CV2
Izračunana bruto teža [kg] 50.5
Izračuna neto teža [kg] 45
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality