Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
175G0134 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
MCD 600 Remote Keypad/Display
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCD 600 Remote Keypad/Display
175G0134
The VLT® Soft Starter MCD 600 soft starters can be used with a remote
LCP mounted up to 3 m (9.8 ft) away from the soft starter. This kit
contains a LCP601 + 3 meter cable and an expansion card with connection
port