Ohišje tipala

148H6241

Hladilna sredstva: R717, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min]: 0, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks]: 300

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.274 Kilogram
Neto masa 0.007 Kilogram
Volume 0.007 Liter
EAN 5702428668231

 

China RoHS compliance Out of scope
Deli priloženi Sensor replacement
Calibration certificate
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Gas detection unit
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 10 kos
Material kartuše tipala Stainless steel
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Sensor replacement
Različica senzorja za zaznavanje plina Heavy Duty
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks] 300 ppm
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min] 0 ppm
Skupina izdelkov Sensors
Soglasje ATEX
IECEx
Spodnja raven omejitve alarma [ppm] 25 ppm
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta tipala Electrochemical
Zgornja raven omejitve alarma [ppm] 150 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality