Ohišje tipala

148H6220

Hladilna sredstva: R717, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min]: 0, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks]: 140000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.247 Kilogram
Neto masa 0.165 Kilogram
Volume 1.294 Liter
EAN 5714279934403

 

China RoHS compliance Out of scope
Deli priloženi Sensor replacement
Calibration certificate
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Gas detection unit
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 10 kos
Material kartuše tipala Stainless steel
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Sensor replacement
Različica senzorja za zaznavanje plina Heavy Duty
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks] 140000 ppm
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min] 0 ppm
Skupina izdelkov Sensors
Soglasje ATEX
IECEx
Spodnja raven omejitve alarma [ppm] 30000 ppm
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta tipala Pellistor

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality