Ohišje tipala

148H6214

Hladilna sredstva: R717, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min]: 0, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks]: 1000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.678 Kilogram
Neto masa 0.554 Kilogram
Volume 1.638 Liter
EAN 5714279931402

 

China RoHS compliance Out of scope
Deli priloženi Sensor replacement
Calibration certificate
Dolžina kabla [m] 5 m
Dolžina kabla [palcev] 196 in
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Gas detection unit
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 8 kos
Material kartuše tipala Stainless steel
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Sensor replacement
Različica senzorja za zaznavanje plina Premium remote
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks] 1000 ppm
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min] 0 ppm
Skupina izdelkov Sensors
Soglasje CE
UL
UKCA
Spodnja raven omejitve alarma [ppm] 500 ppm
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta tipala Electrochemical
Zgornja raven omejitve alarma [ppm] 900 ppm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality