Ohišje tipala

148H6211

Hladilna sredstva: R134a, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min]: 0, Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks]: 2000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.038 Kilogram
Neto masa 0.022 Kilogram
Volume 0.112 Liter
EAN 5714279929867

 

China RoHS compliance Out of scope
Deli priloženi Sensor replacement
Calibration certificate
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R134a
Ime izdelka Gas detection unit
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 10 kos
Material kartuše tipala Polycarbonate
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Sensor replacement
Različica senzorja za zaznavanje plina Basic
Basic+
Premium
Premium+
Premium duplex
Premium flex
Premium uptime
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Maks] 2000 ppm
Razpon hladilnih sredstev [ppm] [Min] 0 ppm
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UL
UKCA
Spodnja raven omejitve alarma [ppm] 500 ppm
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 14 °F
Tip Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta tipala Semiconductor
Zgornja raven omejitve alarma [ppm] 900 ppm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality