China RoHS compliance |
Out of scope |
Deli priloženi |
Cable gland Complete unit Mounting kit Calibration certificate |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladilna sredstva |
R717 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
10 kos |
Napajalna napetost [V] DC [Min] |
19 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] |
29 V |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oprema |
LCD Display |
Poraba energije [A] |
0.21 A |
Product Name Description |
Gas detection unit |
Različica senzorja za zaznavanje plina |
Premium duplex |
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] |
100 ppm |
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] |
0 ppm |
Razpon hlad. [ppm], senzor2 [maks.] |
140000 ppm |
Razpon hlad. [ppm], senzor2 [min.] |
0 ppm |
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] |
90 % |
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] |
15 % |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Spodnja meja alarma [ppm] senzor 1 |
25 ppm |
Spodnja meja alarma [ppm] senzor 2 |
30000 ppm |
Supply voltage [V] DC [max] |
29 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
19 V |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
122 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-4 °F |
Tip |
Premium |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vrsta senzorja 1 |
Electrochemical |
Vrsta senzorja 2 |
Pellistor |
Zamik odziva [s] |
0 s |
Zgornja meja alarma [ppm] senzor 1 |
35 ppm |