Podsklop

148H3310

Comments: QDV 15 + SVA-ST 15, Product description: Valve train

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.502 Kilogram
Neto masa 3.174 Kilogram
Volume 6.092 Liter
EAN 5702428173612

 

Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Quick closing oil drain valve
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odvod, notranji/zunanji External
Opis izdelka Valve train
Opombe QDV 15 + SVA-ST 15
Oprema Handwheel
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skupina tekočine 1
2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Standard priključka EN 10220
ISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm] 15 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 A
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka G

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality