QDV 15

148H3274

Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.59 Kilogram
Neto masa 1.3 Kilogram
Volume 5.933 Liter
EAN 5702428173636

 

Barva Reddish brown
Dodatki QDV accessories
Dovod, notranji/zunanji Internal
Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Quick closing oil drain valve
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izpust delta p [bar] 16 bar
Izpust delta p [psig] 232 psig
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja QDV spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odvod, notranji/zunanji Internal
Opis izdelka Quick Drain Valve
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Shut-off and regulating valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip QDV 15
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4
Več informacij Back pressure dependent
Vrsta dovodnega priključka NPT
Vrsta odvodnega priključka NPT

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality