Podatki o izdelku

Bruto masa 1.578 Kilogram
Neto masa 1.25 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173650

 

Barva Reddish brown
Dodatki QDV accessories
Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Quick closing oil drain valve
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izpust delta p [bar] 16 bar
Izpust delta p [psig] 232 psig
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja QDV spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odvod, notranji/zunanji External
Opis izdelka Quick Drain Valve
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm] 15 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 A
Več informacij Back pressure dependent
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka G

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality