SFA 15, G, 36 bar

148F3236

Nastavitev tlaka [bar]: 36, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.013 Kilogram
Neto masa 1.926 Kilogram
Volume 1.326 Liter
EAN 5702428193894

 

Certificiran koeficient diska 0.73 kg
China RoHS compliance Out of scope
Dvig [mm] 4.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija IV
Količina v pakiranju 1 kos
Nastavitev tlaka [bar] 36 bar
Nastavitev tlaka [psig] 522 psig
Nominalni premer DN 15
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Safety Relief Valve
Opombe 0
Površina toka [in2] 0.206 in²
Površina toka [mm2] 133 mm²
Premer pretoka [mm] 13 mm
Premer pretoka [palcev] 0.512 in
Priključek notranji/zunanji External
Product Name Description Safety relief valve
Skupina izdelkov Safety relief valves
Skupina tekočine 1
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
TS
UKCA
Standard priključka ISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SFA 15
Tlačni certifikat Danfoss certificate included
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1
Velikost priključka [in] 1/2 in
Velikost priključka [mm] 15 mm
Vrsta priključka G

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality