Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
148F3009 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Change-over valve, DSV 2, Weld flange
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Change-over valve, DSV 2, Weld flange
148F3009
Inlet connection type: Weld flange, Outlet connection type: G, Inlet connection size [mm]: 25, Inlet connection size [in]: 1 in, Outlet connection size [in]: 1
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|