China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodatki |
SNV accessories |
Dovod, notranji/zunanji |
External |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladilna sredstva |
R113 R1234yf R125 R1270 R134a R152a R22 R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422B R422D R427A R438A R444B R448A R449A R450A R452A R454B R502 R507A R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R1234ze(E) R452B R114 R1150 R1233zd(E) R1336mzz(Z) R170 R227ea R245fa R402B R413A R422A R442A R447A R447B R449B R454A R454C R455A R463A R503 R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina v pakiranju |
6 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
65 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
943 psig |
Material |
Nerjavno jeklo |
Material priključkov |
Stainless steel |
Možnost servisiranja |
SNV spare parts |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Odvod, notranji/zunanji |
External |
Opis izdelka |
Stop Needle Valve |
Oprema |
Cap |
Product Name Description |
Gauge valve |
Različica ventila |
Standard version |
Skupina izdelkov |
Shut-off and regulating valves |
Skupina tekočine |
1 |
Smer |
Angleway |
Smer pretoka |
Bi-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK TÜV |
Standard priključka |
ISO 228-1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-76 °F |
Tip |
SNV-SS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovodnega priključka [palcev] |
1/2 A |
Velikost odvodnega priključka [palcev] |
1/2 A |
Več informacij |
Manometer connectors |
Vrsta dovodnega priključka |
G |
Vrsta odvodnega priključka |
G |