SVL 32, SVL Flexline, 32 mm, Maks. delovni tlak [bar]: 52

148B5578

Used for product: SVL 32

Produktdetails

Bruto masa 1.783 Kilogram
Neto masa 1.5 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428485579

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 1/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 1/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 32 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Ime programa delov CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Kategorija II
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Material Steel
Material priključkov Steel
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Produktbeschreibung Ventilgehäuse
Produktgruppe Multifunction valves
Produktname Multifunktionsventilgehäuse
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Smer pretoka Bi-flow
Soglasje CE
UKCA
Standard priključka ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Typ SVL Flexline
Typ SVL 32
Uporablja se za izdelek SVL 32
Velikost odvodnega priključka [mm] 32 mm
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality