SVL 25, SVL Flexline, 25.0 mm, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5458

Used for product: SVL 25

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.05 Kilogram
Neto masa 1.95 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428485531

 

China RoHS compliance Out of scope
Dodatki SVL Flexline accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Ime programa delov CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Valve house
Priključek notranji/zunanji Notranji
Product Name Description Multifunction valve body
Skupina izdelkov Multifunction valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Smer pretoka Bi-flow
Soglasje CE
UKCA
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip SVL 25
UK RoHS compliance Out of scope
Uporablja se za izdelek SVL 25
Velikost dovodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 in
Vrsta dovodnega priključka NPT
Vrsta odvodnega priključka NPT
Znamka SVL Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality