Check valve, CHV-X SS 15, Standard priključka: EN 10220

148B5294

Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.516 Kilogram
Neto masa 1.31 Kilogram
Volume 2.391 Liter
EAN 5702428841528

 

Barva Reddish brown
Dodatki SVL Flexline accessories
Hladilna sredstva R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Ime izdelka Check valve
Ime programa delov CHV-X
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material priključkov Stainless steel
Minimalni ODP [bar] 0.04 bar
Minimalni ODP [psi] 0.62 psi
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Check Valve
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Check valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip CHV-X SS 15
Velikost priključka [in] 1/2 in
Velikost priključka [mm] 15 mm
Vrednost Cv [gal/min] 9.3 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 8 m³/h
Vrsta priključka Butt weld
Znamka SVL Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality