Barva |
Cr3 / TLP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dovod, notranji/zunanji |
External |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladilna sredstva |
R113 R114 R1150 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R503 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 RE170 R508B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju |
6 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
65 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
943 psig |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Odvod, notranji/zunanji |
Internal |
Opis izdelka |
Stop Needle Valve |
Product Name Description |
Gauge valve |
Različica ventila |
Standard version |
Skupina izdelkov |
Shut-off and regulating valves |
Skupina tekočine |
1 |
Smer |
Angleway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Standard priključka |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-76 °F |
Tip |
SNV-SS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovodnega priključka [palcev] |
3/8 |
Velikost odvodnega priključka [palcev] |
3/8 |
Vrsta dovodnega priključka |
NPT |
Vrsta odvodnega priključka |
NPT |