Distribucijska enota SG

145H0907

Stainless steel manifold, 7 loops

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.5 Kilogram
Neto masa 7.5 Kilogram
Volume 40.8 Liter
EAN 5702424301958

 

Application type Distribution units
Description Stainless steel manifold, 7 loops
EU RoHS izjeme 6(c)
Number of connections 2
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 60 °C
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Podvržen (uredbi) OEEO No
Primaren nominalni tlak [bar] 6 bar
Različica Right
Regulacija No control
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Distribution units
Smer priključitve Zgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Distribution unit SG
Tip priključka HE G zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanja Stainless steel with flow meter and manual air vent
Velikost priključka HE 3/4"
Število priključkov talnega ogrevanja 7

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality