Distribution units SG – CDM

145H0863

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tuotetiedot

Bruto masa 6.85 Kilogram
Neto masa 6.75 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424500405

 

Application type Distribution units
Description Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS izjeme 6(c)
Number of connections 2
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 60 °C
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Podvržen (uredbi) OEEO No
Primaren nominalni tlak [bar] 6 bar
Različica Right
Regulacija No controller
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Distribution units
Smer priključitve Zgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Distribution units SG – CDM
Tip priključka HE G zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanja Stainless steel with flow meter and manual air vent
Velikost priključka HE 3/4"
Število priključkov talnega ogrevanja 3

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality