Distribucijska enota SGC
145H0331
Distribution unit Tip SGC, 11 priključkov, FH-WC, merilnik pretoka, conski ventil
Distribution unit Tip SGC, 11 priključkov, FH-WC, merilnik pretoka, conski ventil
Bruto masa | 12.234 Kg |
Neto masa | 10 Kg |
Volume | 106.143 Liter |
EAN | 5702428525213 |
Bruto masa | 12.234 Kg |
Neto masa | 10 Kg |
Volume | 106.143 Liter |
EAN | 5702428525213 |
CE evaluated | Yes |
Description | Distribution unit Tip SGC, 11 priključkov, FH-WC, merilnik pretoka, conski ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Number of connections | 2 |
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
Pogon | 230V |
Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
Različica | Right |
Regulacija | ICONTM Wiring center |
Skupina izdelkov | Distribution units |
Smer priključitve | Zgoraj |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Tip | Distribution unit SGC |
Tip priključka HE | G zun. navoj |
Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Velikost priključka HE | 3/4" |
Število priključkov talnega ogrevanja | 11 |
CE evaluated | Yes |
Description | Distribution unit Tip SGC, 11 priključkov, FH-WC, merilnik pretoka, conski ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Number of connections | 2 |
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
Pogon | 230V |
Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
Različica | Right |
Regulacija | ICONTM Wiring center |
Skupina izdelkov | Distribution units |
Smer priključitve | Zgoraj |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Tip | Distribution unit SGC |
Tip priključka HE | G zun. navoj |
Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Velikost priključka HE | 3/4" |
Število priključkov talnega ogrevanja | 11 |