Warranty & Service

145H0326

Distribution unit Tip SGC, 6 priključkov, FH-WC, merilnik pretoka, conski ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.629 Kilogram
Neto masa 7.5 Kilogram
Volume 102.24 Liter
EAN 5702428525169

 

Application type Distribution units
Description Distribution unit Tip SGC, 6 priključkov, FH-WC, merilnik pretoka, conski ventil
EU RoHS izjeme 6(c)
Number of connections 2
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 60 °C
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon 230V
Primaren nominalni tlak [bar] 6 bar
Različica Right
Regulacija ICONTM Wiring center
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Distribution units
Smer priključitve Zgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Tip Warranty & Service
Tip priključka HE G zun. navoj
Tip razdelilnika talnega ogrevanja Stainless steel with flow meter and manual air vent
Velikost priključka HE 3/4"
Število priključkov talnega ogrevanja 6

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality