EvoFlat WSS, Tip 3, 10 bar, 95 °C, Tip regulatorja STV: TPC-M

145G0192

EvoFlat WSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front

Product details

Bruto masa 12.161 Kilogram
Neto masa 11.095 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424653934

 

Application type Instantaneous DHW
Description EvoFlat WSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 105 mm
Globina s pokrovom [mm] 150 mm
Heating system type DHW only
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Ime proizvajalca Danfoss
Material lotanja HEX ogrevanja Baker
Material pokrova Belo lakirano podometno
Mixing circuit - control Termostat
Možnosti pokrova Dodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 95 °C
Primaren nominalni tlak [bar] 10 bar
Sekundaren nominalni tlak [bar] 10 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Smer priključitve Spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EvoFlat WSS
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka HE G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije STV Pretočno/termostatsko
Tip regulatorja STV TPC-M
Tipska velikost postaje Tip 3
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] 38 bar
Toplotna moč STV [kW] 40 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max] 60 kW
Velikost cevi DH Ø18
Velikost cevi HE Ø18
Velikost cevi STV Ø18
Velikost priključka DH 3/4"
Velikost priključka HE 3/4"
Velikost priključka STV 3/4"
Višina brez pokrova [mm] 575 mm
Višina s pokrovom [mm] 575 mm
Vmesni kos Toplotni števec v povratku in vodomer hladne vode
Vsebuje baterije No
Širina brez pokrova [mm] 545 mm
Širina s pokrovom [mm] 545 mm
Število gospodinjstev [Maks] 2
Število gospodinjstev [Min] 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality