Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144H3051

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, Termostatventil, AVTB

Podatki o izdelku

Bruttovægt 23 Kilogram
Nettovægt 22 Kilogram
Volume 0.062 Cubic meter
EAN nr. 5706561842886

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulacija STV Brez
Cirkulation, rørstørrelse Ø18
Description VMTD-F-MIX-B-3 EXP
Dybde med kabinet [mm] 242 mm
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 150 mm
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Kabinetmateriale Hvidlakeret stålplade, hvidlakeret i væggen
Mixing circuit - control Termostatski ventil
Možnosti pokrova Dodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 120 °C
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Primaren nominalni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Smer priključitve Spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min] 1 bar
Tip Termix VMTD-F-MIX-B
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka HE G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanja Elektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STV Termostatska
Tip regulatorja STV AVTB
Tipska velikost postaje Tip 3
Velikost cevi DH Ø18
Velikost cevi HE Ø18
Velikost cevi STV Ø18
Velikost cirkulacijskega priključka 3/4"
Velikost priključka DH 3/4"
Velikost priključka HE 3/4"
Velikost priključka STV 3/4"
Višina brez pokrova [mm] 780 mm
Višina s pokrovom [mm] 780 mm
Vrsta priključka za cirkulacijo G notr. Navoj
Vsebuje baterije No
Širina brez pokrova [mm] 530 mm
Širina s pokrovom [mm] 540 mm
Št. dokumenta SCIP 8c9aa2e6-be88-4bf5-8e2a-e87f60e52879

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality