Copy of Termix BL, Tip regulatorja STV: ECL

144H2357

Tip: Copy of Termix BL, 16 bar, 110 °C, ECL

Produktdetaljer

Bruto masa 60 Kilogram
Neto masa 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
EAN 5706561327932

 

Application type Instantaneous DHW
CE-mærket Yes
DCW statisk tryk [bar] [Min.] 1 bar
Description Fully insulated Instantaneous water heater
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] 230 V
Globina s pokrovom [mm] 400 mm
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Indeholder batterier No
Kabinetmulighed Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Material pokrova Brez
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 110 °C
Primaren nominalni tlak [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 2ef464df-276a-4226-831c-ec668c1af933
Stations type Type 4 E-CP
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije STV Elektronski
Type Termix BV-FI
UL-klassificeret Out of scope
Varmtvand, regulatornavn ECL
Varmtvandscirkulation Ja
Velikost cevi DH Ø28
Velikost cevi STV Ø28
Velikost cikulacijske cevi Ø18
Velikost cirkulacijskega priključka G3/4"
Velikost priključka DH G1"
Velikost priključka STV G1"
Višina s pokrovom [mm] 890 mm
Vrsta priključka za cirkulacijo G notr. Navoj
Širina s pokrovom [mm] 905 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality