Termix Compact 28 VX-FI, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL110

144H2018

Tip: Termix Compact 28 VX-FI, Tip 1, 16 bar, 110 °C, ECL110

Podatki o izdelku

Bruto masa 60 Kilogram
Neto masa 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
EAN 5706561201911

 

Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Description Substations - Indirect Heating
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 400 mm
Ime regulatorja ogrevanja ECL110
Material lotanja HEX ogrevanja Brazed copper
Možnosti pokrova Brez
Napajalna napetost [V] 230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 110 °C
Ogrevalni krog - regulacija ECL110
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Primaren nominalni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Small Stations
Smer priključitve Spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Termix Compact 28 VX-FI
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka HE G notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanja Elektronski
Tipska velikost postaje Tip 1
Velikost cevi DH Ø28
Velikost cevi HE Ø28
Velikost priključka DH 1"
Velikost priključka HE 1"
Višina brez pokrova [mm] 890 mm
Vsebuje baterije No
Širina brez pokrova [mm] 905 mm
Št. dokumenta SCIP d7e17c93-c8cc-4af6-a704-cda19883d640

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality